BarGraphData

Ein BarChart kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden:

Engineering

1. Fügen Sie ein BarChart zur Oberfläche hinzu.

2. Definieren Sie, welchen Typ von Objekt Sie nutzen wollen.

Array von Numbers (Array<number>):

3. Definieren Sie die Anzahl der Members des Arrays und ihre Werte beim Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘ mithilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.

Array von Arrays von Numbers (Array<Array<number>>)

3. Definieren Sie die Anzahl der Datensätze über die Anzahl des Arrays beim Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘ mithilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.

4. Definieren Sie die Anzahl der Members der Arrays und ihre Werte mithilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.

Elements

Liste aller hinzugefügter Objekte

BarGraphData 1:

Löschen des ausgewählten Objekts.

BarGraphData 2:

Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.)

BarGraphData 3:

Hinzufügen eines neues Objekts.

Wenn Sie den Datenaufbau ‚Array<Array<number>>‘ ausgewählt haben, können Sie zunächst verschiedene Arrays definieren, die jeweils einen Bar Graphen darstellen.

Name

Beschreibung

Array

Definition eines Arrays von Numbers, welches einen Datensatz darstellt, der als Bar Graph angezeigt werden soll.

Jeder dieser Arrays hat Einträge, welche Sie über die zweite Version des Dialogs definieren können. Falls Sie den Datenaufbau ‚Array<number>‘ verwenden, wird dieser Dialog direkt angeboten.

Name

Beschreibung

Number

Definition eines Wertes aus einem Datensatz , der als Bar Graph dargestellt werden soll.

SPS

1. Fügen Sie ein BarChart zur Oberfläche hinzu.

2. Verknüpfen Sie das Array mit dem Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘.

Schema: tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiBarChart.ChartBarGraphDataDefinitionList

Attribut-Getter

public getBarGraphData(): number[][] | number[] | null;

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

-

-

-

Rückgabewert

Typ

Beschreibung

number[][] | number[], null

Der aktuelle Wert des Attributs.

Attribut-Setter

public setBarGraphData(valueNew: number[][] | number[] | null): void;

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

valueNew

number[][], number[], null

Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert.

Rückgabewert

Typ

Beschreibung

void

Kein Rückgabewert.

BarGraphData 4:

Verfügbar ab Version 1.12.746