Produktbeschreibung

Der TwinCAT EAP Configurator ist ein Werkzeug zur Veranschaulichung und Konfiguration von Kommunikationsnetzwerken, in denen der Datenaustausch mit Hilfe des EtherCAT Automation Protocols (EAP) erfolgt oder hergestellt werden soll. EAP wird für die Master-Master-Kommunikation eingesetzt.

Der TwinCAT EAP Configurator bietet eine grafische Oberfläche an, die zum einen zur überschaubaren Darstellung der bestehenden Kommunikationsverbindungen dient und zum anderen eine bequeme Möglichkeit bietet, neue Kommunikationsverbindungen zu konfigurieren.

Zur Darstellung der bestehenden Kommunikationsverbindungen wird die aktuelle Konfiguration der beteiligten EAP-Geräte gelesen. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Konfiguration zu modifizieren und wieder auf die EAP-Geräte zu übertragen. Die Übertragung einer Konfiguration wird mit Hilfe des TwinCAT EAP Configurators durchgeführt, ohne das betreffende TwinCAT System zu stoppen. Nur das betroffene EAP-Gerät muss für die Dauer der Übertragung den eigenen zyklischen Verarbeitungsprozess unterbrechen. Während der Übertragung wird dann die modifizierte Konfiguration in das EAP-Gerät geschrieben.

Der TwinCAT EAP Configurator integriert sich wie TwinCAT 3 im Microsoft Visual Studio. So ist es möglich, TwinCAT 3 Projekte und TwinCAT EAP Configurator Projekte parallel in einer Visual Studio Solution zu verwenden. Der TwinCAT EAP Configurator kann aber auch als eigenständiges Werkzeug installiert werden.