Kommandos
Symbolleiste
Die Kommandos des Kurvenscheibeneditors, die durch die Symbolleiste des jeweiligen Grafikfensters aufrufbar sind, können nur dann aufgerufen werden, wenn von den Grafikbefehlen der Eingabemodus
aktiviert ist.
Die Kommandos gelten nur für das jeweilige Fenster.
Anpassung an die Extremwerte
Die Koordinaten des Fensters werden an die Extremwerte der Bewegung angepasst.
Messen des Abstandes
Von dem zuerst mit der linken Maustaste angeklickten Punkt wird der horizontale und vertikale Abstand zu dem aktuellen Punkt oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste gedrückt lassen).
Aktuelle Position
Von dem aktuellen, mit der linken Maustaste angeklickten Punkt, wird die absolute horizontale und vertikale Position oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste gedrückt lassen).
Horizontale Verschiebung
Mit diesem Kommando kann der ausgewählte Punkt horizontal verschoben werden.
Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Verschiebung auf der Geraden im Positionsfenster.
Temporär kann der linke Rand des Grafikbereichs damit verschoben werden, um die Skala besser lesen zu können.
Vertikale Verschiebung
Mit diesem Kommando kann der ausgewählte Punkt vertikal verschoben werden.
Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Anpassung der Position im Positionsfenster an die Geschwindigkeit.
Im Beschleunigungsfenster für Automatic Funktion: Anpassung der Beschleunigung.
Verschiebung
Mit diesem Kommando kann der ausgewählte Punkt verschoben werden.
Die folgenden Befehle gelten nur in dem Grafikfenster der Position:
Punkt einfügen
Mit diesem Kommando kann an der Position des Cursors ein Punkt eingefügt werden.
Synchrone Funktion
Der ausgewählte Abschnitt wird mit einer synchronen Funktion durchlaufen.
Automatische Funktion
Für den ausgewählte Abschnitt wird automatisch eine optimale Funktion gewählt,
inklusive der Anpassung der Randwerte.
Punkt löschen
Der ausgewählte Punkt wird gelöscht und der entsprechende Abschnitt ebenso.
Die folgenden vier Punktbefehle definieren bestimmte Randbedingungen für die Punkte:
Die Punktart wird im Tabellenfenster vor dem Punkt angezeigt. Durch die Einschränkung kann es dazu kommen, dass die Endwerte eines Abschnittes mit den folgenden Anfangswerten nicht übereinstimmen.
Rastpunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Rastpunkt definiert (Randbedingung: v=0, a=0).
Geschwindigkeitspunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Geschwindigkeitspunkt definiert (Randbedingung: a=0).
Umkehrpunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Umkehrpunkt definiert (Randbedingung v=0).
Bewegungspunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Bewegungspunkt definiert (keine Randbedingungen).
Ignorepunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Ignorepunkt definiert. Beim Download in die NC als Motion Function wird er als IGNOREPUNKT übertragen. In der Darstellung und beim Download als Tabellenpunkt wird er ignoriert. Durch Setzen eines der oberen vier Punktetypen wird diese Auswahl wieder zurückgesetzt.
Gleitpunkt
An der Position des Cursors wird ohne Änderung des gewählten Abschnittes die Start- oder Endposition des folgenden oder vorherigen Abschnittes gesetzt.
Mit dem horizontalen Verschieben kann dann der Punkt auf dem Abschnitt bewegt werden.
Lösche Gleitpunkt
Der Gleitpunkt wird gelöscht und die Abschnitte wieder wie vorher zusammengefügt.
Rückgängig - Undo
Der letzte Änderungsbefehl des Slaves wird rückgängig gemacht. Dieser Befehl kann mehrfach angewendet werden.
Wiederherstellen - Redo
Der letzte Befehl „rückgängig“ wird zurückgenommen und die Daten werden entsprechend wieder hergestellt. Dieser Befehl kann mehrfach angewendet werden.