Installation
Systemvoraussetzungen
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10/ 11 |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1.4026.8 |
TwinCAT-Lizenzen | TE1421 Simulation Runtime for FMI |
Unterstütze FMI-Versionen | FMI 2.0, 3.0 |
TwinCAT Package Manager
Die Installation des Produkts erfolgt über den TwinCAT Package Manager. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Installation.
TwinCAT Package Manager UI
Installieren Sie über das User Interface des TwinCAT Package Manger den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:
TE1421 | Simulation Runtime for FMI
Kommandozeilenprogramm TwinCAT Package Manager
Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:
tcpkg list -t workloadNutzen Sie für die Installation des Workloads den folgenden Befehl:
tcpkg install TE1421.SimulationRuntimeForFMI.XAEFür die Nutzung mit Motion
Um NC-Achsen in der Usermode Runtime nutzen zu können, installieren Sie die folgenden Pakete über Kommandozeile:
- TwinCAT.XARUM.NCPTP
- TwinCAT.XARUM.AdvancedMotion
Lizenzierung
Das TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI Tool ist ein Engineering-Produkt. Die Lizenzierung erfolgt ausschließlich auf dem Engineering System.
Ist auf dem Engineering System keine Lizenz vorhanden, wird automatisch eine Testlizenz genutzt. Die Testlizenz beschränkt die Nutzung des TwinCAT 3 Simulation Runtime for FMI auf 180 Simulationssekunden und auf fünf Signale. Aktivieren Sie das TwinCAT-3-Projekt erneut, um danach erneut eine Simulation zu starten,