Digital-Kanal-Eigenschaften
Hier können alle einem dem Digital Chart zugeordneten Einstellungen vorgenommen werden.

Common
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. Ggf. wird der Kommentar des verbundenen ADS-Symbols übernommen. |
Enabled | Legt fest, ob Daten für den Kanal aufgezeichnet werden sollen. |
Name | Der Name des Kanals. |
Order Position | Legt die Reihenfolge fest in der die Channel innerhalb einer Achsen Gruppe angeordnet werden. |
Visible | Hier kann eingestellt werden ob der Kanal in der Achsen Gruppe gezeigt werden soll. |
Modify
All prefixes | Wenn diese Option auf True steht werden für die Präfixskalierung alle verfügbaren Präfixe verwendet, sonst werden deca, hecto, deci und centi nicht berücksichtigt. |
Scale Prefix | Hier kann die Präfixskalierung ein- oder ausgestellt werden. Bei der Präfixskalierung wird der angezeigte Wert mithilfe von Präfixen so skaliert, dass er in möglichst wenig Ziffern dargestellt werden kann. |
Style
Background color | Legt die Farbe für den Hintergrund eines Kanals fest. |
Foreground color | Legt die Farbe für die Texte und die digitalen Ziffern fest. |
Precision | Hier kann eingestellt werden wie viele Ziffern angezeigt werden sollen. |
Show Min / Max | Mit dieser Option wird festgelegt, ob die minimal und maximal Werte des Kanals unter den Digitalziffern angezeigt werden sollen. |
Show Name | Mit dieser Option wird festgelegt, ob der Name des Kanals über den Digitalziffern angezeigt wird oder nicht. |
Show Unit | Mit dieser Option wird festgelegt, ob, wenn Einheit oder Präfix vorhanden sind, diese angezeigt werden sollen. |