Angular Shape-Eigenschaften
Hier werden alle Eigenschaften eines Angular Shapes erläutert.

Shape Definition
Closed Shape | Wenn Closed Shape ausgewählt ist, wird der letzte Punkt wieder mit dem ersten Punkt verbunden. |
Points | Auflistung aller Punkte. (Notation: (x|y);(x|y)) Im Dynamic Bereich können statt fester Koordinaten auch Variablen für die einzelnen Punkte definiert werden. Auch der gemischte Betrieb ist möglich. |
Offset (X) | Im Offsetfeld kann ein freier Offset zu den Koordinaten des Shapes in X-Richtung addiert werden. |
Scalefactor (X) | Mit dem Scalefactor können die Punkte des Shapes in X-Richtung verändert werden. |
Offset (Y) | Im Offsetfeld kann ein freier Offset zu den Koordinaten des Shapes in Y-Richtung addiert werden. |
Scalefactor (Y) | Mit dem Scalefactor können die Punkte des Shapes in Y-Richtung verändert werden. |
Shape Definition (dynamic)
Dynamic Offset (X) | Wähle eine Variable aus dem Daten-Pool oder einen interpretierten Kanal für eine dynamische Änderung des Offsets. |
Dynamic Scalefactor (X) | Wähle eine Variable aus dem Daten-Pool oder einen interpretierten Kanal für eine dynamische Änderung des Skalierungsfaktors. |
Dynamic Offset (Y) | Wähle eine Variable aus dem Daten-Pool oder einen interpretierten Kanal für eine dynamische Änderung des Offsets. |
Dynamic Scalefactor (Y) | Wähle eine Variable aus dem Daten-Pool oder einen interpretierten Kanal für eine dynamische Änderung des Skalierungsfaktors. |
Style
Fill Color | Farbe des Flächeninhalts. |
Line Width | Breite der Kanten in Pixel. |
Color | Farbe der Kante. |
Fillmode | Die Füllfläche des Shapes beginnt immer beim ersten Punkt. Um eine korrekte Füllfläche zu erhalten, muss das Shape bezogen auf den Startpunkt konvex sein. Dies bedeutet, alle anderen Punkte des Shapes werden mit einer gerade Linie erreicht, ohne das Shape zu verlassen. |