Dynamic Style
Mithilfe von Dynamic Styles kann das Aussehen eines Kanals unter Verwendung einer zusätzlichen Datenreihe Abschnittsweise angepasst werden. So können Abschnitte des Graphen in einer anderen Farbe, gestrichelt, unsichtbar, oder dicker dargestellt werden.
![]() | Einschränkungen mit GDI+ Es besteht die Einschränkung, dass mit der Grafik-Bibliothek GDI+ keine Farbänderung und keine gestrichelte Linien als Dynamic Style umgesetzt werden kann. Wenn diese beiden Style-Umschaltungen bei Ihnen nicht funktionieren, prüfen Sie bitte die Grafik-Einstellung im Menu Scope > Graphic Library |
Es können beliebig viele Dynamic Styles an einen Graphen angehängt werden. Jeder Dynamic Style führt dabei eine Änderung einer Eigenschaft des Graphen durch (z. B. Farbe auf Rot ändern). Unterhalb jedes Dynamic Styles muss mindestens eine Condition liegen, welche bestimmt, ob diese Aktion beim aktuellen Datenwert ausgeführt wird. Es sind auch mehrere Conditions möglich, welche dann mit „und“ oder „oder“ verknüpft werden.
Ein Dynamic Style wird über das Kontextmenü des Kanals hinzugefügt.

Enthält ein Kanal mindestens einen Dynamic Style, so wird im Eigenschaftsfenster des Kanals ein neuer Eintrag „Acquisition“ in der Gruppe „Dynamic Style“ angezeigt. Hier kann die Datenreihe für alle Dynamic Styles festgelegt werden. Diese muss vom gleichen Zielsystem aufgezeichnet werden und mit der gleichen Abtastrate abgetastet werden, wie die restlichen Datenreihen des Kanals.


Dynamic Styles können nicht nur auf Kanäle in YT Charts, sondern auch auf Kanäle in XY Charts angewendet werden. So ergeben sich sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Auch im Bereich Motion für die Darstellung von Konturen oder um simple Alarmzustände darzustellen.