Dynamic-Style-Condition

Im TwinCAT 3 Scope gibt es 2 verschiedene Conditions. Zum einen die Threshold-Condition, welche prüft ob ein Wert oberhalb oder unterhalb einer Grenze liegt. Zum anderen die Area-Condtion, welche prüft ob ein Wert innerhalb eines Bereiches liegt. Die Conditions können über das Kontextmenü des Dynamic Styles hinzugefügt werden:

Dynamic-Style-Condition 1:

Threshold-Condition

Eine Threshold-Conditions hat folgende Eigenschaften:

Enabled

Aktiviert diese Condition

Threshold

Stellt den Grenzwert der Umschaltung ein

Operator

Gibt den Vergleichsoperator zwischen Grenzwert und Vergleichswert an (kleiner, kleiner/gleich, größer/gleich, oder größer)

Area-Condition

Eine Area-Condition hat folgende Eigenschaften:

Enabled

Aktiviert diese Condition

Lower Limit

Die untere Grenze des zu prüfenden Bereichs

Lower Operator

Vergleichsoperator für die untere Grenze (größer oder größer/gleich)

Upper Limit

Die obere Grenze des zu prüfenden Bereichs

Upper Operator

Vergleichsoperator für die obere Grenze (kleiner oder kleiner/gleich)