Single-Bar-Kanal-Eigenschaften

Hier können alle einem Single-Bar-Kanal zugehörigen Einstellungen vorgenommen werden.

Single-Bar-Kanal-Eigenschaften 1:

Common

Comment

Kommentar zu dem Kanal.

Enabled

Wird Enabled auf false gestellt, werden bei dem Kanal keine Daten gesammelt.

Name

Legt den Namen des Channels fest.

Order Position

Position des Channels im Chart.

Title Color

Festlegen der Kanal-Titel-Farbe.

Visible

Hier kann eingestellt werden, ob der Kanal im Chart angezeigt werden soll.

Line

Antialias

Diese Option entscheidet, wie die Linien gezeichnet werden. Bei Antialias ist der Rechenaufwand höher. Besonders bei vielen Kanälen mit großen Bewegungen hat dies Auswirkungen.

Line Color

Farbe des Graphen.

Marks

Mark Color

Farbe der Stützpunkt-Markierung.

Mark Size

Größe der Stützpunkt-Markierung.

Mark State

Auswahl der Sichtbarkeit von Markierungen → On (Dauerhaft sichtbar | Off (Markierungen ausgeschaltet).

Min/Max

Show Max

Wenn die Option auf TRUE steht, dann wird der Maximalwerte in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt.

Show Min

Wenn die Option auf TRUE steht, dann wird der Minimalwert in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt.

Y-Data

Acquisition

Hier kann die Acquisition ausgewählt werden, welche in dem Kanal angezeigt wird.

Bismask (Y)

In diesem Feld kann ein Wert eingegeben werden, mit dem der Anzeigewert maskiert wird, sofern es sich nicht um einen Floatingpoint-Typ handelt. Das heißt, der Wert des Kanals wird mit dem Binärwert der Maske UND-verknüpft. Dies hilft, um beispielsweise einzelne Bits eines Statusbytes zu beobachten.

Offset (Y)

Im Offsetfeld kann ein freies Offset zum Funktionswert des Kanals addiert werden.

Scalefactor (Y)

Mit dem Scale-Faktor kann der Anzeigewert eines Kanals verändert werden.

Unit (Y)

Diese Eigenschaft ermöglicht es, die physikalische Einheit (Unit) jeweils für die X-Acquisition und für die Y-Acquisition des Kanals einzeln zu konfigurieren. Dies kann zum einen mithilfe des "Unit Wizards" geschehen, der über den Button rechts im Feld geöffnet werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Einheiten bereits im SPS-Code als Attribute zu definieren. Diese werden dann direkt ausgelesen und in das Unit-Feld eingetragen. Detaillierte Informationen zu den Einheiten und ihren Konfigurationsmöglichkeiten können Sie dem Kapitel Physikalische Einheiten entnehmen.

Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Kanäle gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.

Konfigurieren von Kanal-Style-Eigenschaften mithilfe von SPS-Attributen

Alle Style-Eigenschaften eines Kanals können mithilfe von Attributen auch direkt an einer Variablen oder einem Datentyp in der SPS gesetzt werden. Dadurch wird es möglich, ein bestimmtes Symbol immer mit den gleichen Style-Eigenschaften anzuzeigen, ohne diese jedes Mal neu zu konfigurieren.

Ein SPS-Attribut wird direkt über der Deklaration einer Variablen oder eines Datentyps in geschweiften Klammern angegeben.

Single-Bar-Kanal-Eigenschaften 2:

Für die Vergabe der Kanal-Style-Eigenschaften gilt die folgende Syntax:

{attribute 'TcScope' := '<Eigenschaft1:Wert, Eigenschaft2:Wert,…>'}

Zum Beispiel:
{attribute 'TcScope' := '<LineWidth:3, LineColor:red>'}

Es können beliebig viele Kanal-Style-Eigenschaften in einem Attribut angegeben werden.

Für die Angabe der Einheit (Unit Eigenschaft) gilt eine gesonderte Syntax (siehe hierzu: Konfiguration von Einheiten mithilfe von SPS-Attributen).

Kontextmenü

Weitere Informationen dazu finde Sie unter Kanal Kontextmenü.