Bar-Kanal-Eigenschaften
Hier werden alle Style Properties von Array-Bar-Chart-Kanälen erläutert.

Common
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. Ggf. wird der Kommentar des verbundenen ADS-Symbols übernommen. |
Enabled | Einstellung, ob für den Kanal Werte in das Scope View geladen werden. Im Vergleich zur „Visible“ Einstellung kann die Performance optimiert werden. |
Name | Name des Kanals. |
Visible | Hier kann eingestellt werden ob der Kanal im Chart angezeigt werden soll. |
Index-Scaling
Display Index Max | Der maximale Index des verknüpften Arrays wird bei der Anzeige auf den eingegebenen Wert gesetzt. |
Display Index Min | Der minimale Index des verknüpften Arrays wird bei der Anzeige auf den eingegebenen Wert gesetzt. |
Offset (i) | Im Offsetfeld kann ein freier Offset zum Funktionswert des Kanals addiert werden. |
Scalefactor (i) | Mit dem Scale-Faktor kann der Anzeigewert eines Kanals verändert werden. |
Line
Antialias | Diese Option entscheidet wie die Linien gezeichnet werden. Antialias ist "schöner" aber deutlich rechenaufwendiger. Besonders bei vielen Kanälen mit großen Bewegungen hat dies Auswirkungen. |
Graph Type | Hier kann zwischen verschiedenen Darstellungen umgeschaltet werden. Der Default-Wert bei einem Array Bar Chart ist: Bar. Andere Möglichkeiten sind: Line und Stair. |
Line Color | Farbe des Graphen. |
Line Width | Linienstärke des Graphen. Die Linienstärke 1 ist am wenigsten rechenaufwendig. |
Show Max | Wenn die Option auf TRUE steht, dann werden die Maximalwerte in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt. |
Show Min | Wenn die Option auf TRUE steht, dann werden die Minimalwerte in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt. |
Marks
Mark Color | Farbe der Stützpunkt-Markierungen. |
Marks | Auswahl der Sichtbarkeit von Markierungen → On (Dauerhaft sichtbar | Off (Markierungen ausgeschaltet). |
Mark Size | Größe der Stützpunkt-Markierungen. |
Min/Max
Show Max | Wenn die Option auf TRUE steht, dann werden die Maximalwerte in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt. |
Show Min | Wenn die Option auf TRUE steht, dann werden die Minimalwerte in Bezug auf die eingestellte Display-Weite dargestellt. |
Y-Data
Acquisition | Hier kann die Acquisition ausgewählt werden, welche in dem Kanal angezeigt wird. |
Bismask (Y) | In diesem Feld kann ein Wert eingegeben werden, mit dem der Anzeigewert maskiert wird, sofern es sich nicht um einen Floatingpoint-Typ handelt. Das heißt, der Wert des Kanals wird mit dem Binärwert der Maske UND-verknüpft. Dies hilft, um beispielsweise einzelne Bits eines Statusbytes zu beobachten. |
Offset (Y) | Im Offsetfeld kann ein freies Offset zum Funktionswert des Kanals addiert werden. |
Scalefactor (Y) | Mit dem Scale-Faktor kann der Anzeigewert eines Kanals verändert werden. |
Unit (Y) | Diese Eigenschaft ermöglicht es, die physikalische Einheit (Unit) jeweils für die X-Acquisition und für die Y-Acquisition des Kanals einzeln zu konfigurieren. Dies kann zum einen mithilfe des "Unit Wizards" geschehen, der über den Button rechts im Feld geöffnet werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Einheiten bereits im SPS-Code als Attribute zu definieren. Diese werden dann direkt ausgelesen und in das Unit-Feld eingetragen. Detaillierte Informationen zu den Einheiten und ihren Konfigurationsmöglichkeiten können Sie dem Kapitel Physikalische Einheiten entnehmen. |
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Kanäle gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.
Konfigurieren von Kanal-Style-Eigenschaften mithilfe von SPS-Attributen
Alle Style-Eigenschaften eines Kanals können mithilfe von Attributen auch direkt an einer Variablen oder einem Datentyp in der SPS gesetzt werden. Dadurch wird es möglich, ein bestimmtes Symbol immer mit den gleichen Style-Eigenschaften anzuzeigen, ohne diese jedes Mal neu zu konfigurieren.
Ein SPS-Attribut wird direkt über der Deklaration einer Variablen oder eines Datentyps in geschweiften Klammern angegeben.

Für die Vergabe der Kanal-Style-Eigenschaften gilt die folgende Syntax:
{attribute 'TcScope' := '<Eigenschaft1:Wert, Eigenschaft2:Wert,…>'}
Zum Beispiel:
{attribute 'TcScope' := '<LineWidth:3, LineColor:red>'}
Es können beliebig viele Kanal-Style-Eigenschaften in einem Attribut angegeben werden.
Für die Angabe der Einheit (Unit Eigenschaft) gilt eine gesonderte Syntax (siehe hierzu: Konfiguration von Einheiten mithilfe von SPS-Attributen).