XYZ-Kanal-Eigenschaften

Hier finden Sie alle Einstellungen zu den Kanal-Eigenschaften.

XYZ-Kanal-Eigenschaften 1:

Cap

Cap Color

Legt die Farbe der eingeschalteten Caps fest.

Cap Size

Legt die Größe der Cabs fest.

Show Endcap

Schaltet das End Cap des Kanals ein.

Show Startcap

Schaltet das Start Cap des Kanals ein.

Common

Comment

Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. Ggf. wird der Kommentar des verbundenen ADS-Symbols übernommen.

Enabled

Generelles Ein- und Ausschalten des Kanals.

Name

Name des Kanals. Dieser wird zunächst aus den einzelnen Akquisitionen automatisch zusammen gesetzt und ist dann veränderbar.

Visible

Hier kann das Zeichnen des Kanals im Graphen ein- und ausgeschaltet werden. Auch wenn das Zeichnen ausgeschaltet ist, werden die Daten aufgenommen.

Line

Antialias

Diese Option entscheidet wie die Linien gezeichnet werden. Antialias ist „schöner“ aber deutlich rechenaufwändiger. Besonders bei vielen Kanälen mit großen Bewegungen hat dies Auswirkungen.

Fill Color

Mit einem Fill Mode kann ein Bereich, wie zum Beispiel die Fläche über oder unter einer Kurve, eingefärbt werden. Hier ist die entsprechende Farbe auszuwählen.

Fill Mode

Mit einem Fill Mode kann ein Bereich, wie zum Beispiel die Fläche über oder unter einer Kurve, eingefärbt werden. Default-Einstellung ist „None“. Alternativen sind: Horizontal Zero, Bottom, Top, Center und Source.

Fill Transparency

Der Transparent-Wert der Fill Color kann hier eingestellt werden. Der Default-Wert ist 50.

Graph Type

Hier können verschiedene Darstellungsarten für den Graphen ausgewählt werden.

Line Color

Farbe des Graphen.

Line Width

Linienstärke des Graphen. Die Linienstärke 1 ist am wenigsten rechenaufwendig.

Marks

Mark Color

Farbe der Stützpunkt-Markierungen.

Mark Size

Größe der Stützpunkt-Markierungen.

Mark State

Auswahl der Sichtbarkeit von Markierungen: On (Dauerhaft sichtbar) | Auto (Abhängig von der Zoomstufe) | Off (Markierungen ausgeschaltet).

Kontextmenü

Weitere Informationen dazu finde Sie unter Kanal Kontextmenü.