XYZ-Chart-Eigenschaften

XYZ-Chart-Eigenschaften 1:

Behaviour

Auto Start

Ist diese Option aktiviert, startet das Chart die Live-Darstellung, wenn eine neue Aufnahme begonnen wird.

Data Tool Tip

Ist diese Option aktiviert, wird bei einem Klick auf einen Datenpunkt der exakte Werte sowie der Zeitstempel und der Name des entsprechenden Kanals oben links angezeigt.

Default Display Width

Diese Zeit gibt die Standardbreite des zugehörigen Charts an. Dieser Wert wird zum Beispiel eingestellt, wenn der Rescale-Button in der Chart-Toolbar gewählt wird.

Master Chart

In der hier verfügbaren Drop-down-Liste kann ein Chart, welches ebenfalls zur aktuellen Konfiguration gehört, als sogenanntes Master-Chart ausgewählt werden. Alle Aktionen die im Master-Chart ausgeführt werden, werden automatisch auch in diesem Chart ausgeführt. Es kann noch eigenständig pausiert werden, wodurch dann ein Y-Zoom und ein Y-Panning zur Verfügung steht. Auch ein Overview-Chart kann eingeblendet werden.

Time Bar

Legt fest, ob die Time Bar im Chart angezeigt wird.

Tool Bar

Legt fest, ob die Tool Bar im Chart angezeigt wird.

Color

Die Hintergrund- und Rahmenfarbe können mittels der Farb-Dialoge eingestellt werden.

Common

Comment

Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden.

CPU Core

Hier kann für jedes Chart individuell eingestellt werden, welcher Kern der CPU für die aktuelle Chart-Darstellung genutzt werden soll. Es können bei Bedarf auch mehrere Kerne der CPU für ein Chart angegeben werden. Die Zeichen-Performance kann sich dadurch verbessern.

Max Data Points

Legt fest, wie viele Datenpunkte maximal gleichzeitig angezeigt werden. Der Default-Wert liegt bei 120000. Das hat zur Folge, dass bei einer Abtastrate von 1 ms (TaskSampleTime) die aufgenommenen Werte von maximal 2 Minuten der Aufnahmedauer gleichzeitig wiedergegeben werden können.

Show Name

Legt fest, ob der Name des Charts in der Grafik angezeigt wird.

Settings

Stacked Axes

Legt die Stapelungsrichtung für Achsen fest. False für horizontale Staplung der Achsen und True für vertikale Stapelung.

Tool Bar

Show Panning Mode

Legt fest, ob der Knopf zum Umschalten der ALT-Funktionalität in der Tool Bar angezeigt werden soll.

XYZ-Chart-Bewegung

Kontextmenü

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Chart Kontextmenü.