Hier können alle einem YT-Kanal zugehörigen Acquisition-Einstellungen vorgenommen werden.
Acquisition Interpreter
Acquisition Interpreter können eine Acquisition des Daten-Pools referenzieren und die Daten manipuliert weitergeben.
Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
Acquisition
Acquisition
Auswahl der verwendeten Acquisition aus dem DatenPool.
Modify
Bitmask
In diesem Feld kann ein Wert eingegeben werden, mit dem der Anzeigewert maskiert wird, sofern es sich nicht um einen Floatingpoint-Typ handelt. Das heißt, der Wert des Kanals wird mit dem Binärwert der Maske UND-verknüpft. Dies hilft, um beispielsweise einzelne Bits eines Statusbytes zu beobachten.
Offset
Im Offsetfeld kann ein freier Offset zum Funktionswert des Kanals addiert werden.
Scalefactor
Mit dem Scale-Faktor kann der Anzeigewert eines Kanals verändert werden.
Unit
Diese Eigenschaft ermöglicht es, die physikalische Einheit (Unit) jeweils für die X-Acquisition und für die Y-Acquisition des Kanals einzeln zu konfigurieren. Dies kann zum einen mithilfe des "Unit Wizards" geschehen, der über den Button rechts im Feld geöffnet werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Einheiten bereits im SPS-Code als Attribute zu definieren. Diese werden dann direkt ausgelesen und in das Unit-Feld eingetragen. Detaillierte Informationen zu den Einheiten und ihren Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in dem Kapitel .
Unterschiedliche Eigenschaften
Die Eigenschaften der Kanäle können von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Manche Einstellungsmöglichkeiten sind nur bei speziellen Kanälen sichtbar und editierbar. Beispiel: Die Einstellung Array Length ist nur sichtbar bei Array-Symbolen.
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Kanäle gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.