XY-Kanal-Style
Hier können alle einem XY-Kanal zugehörigen Style-Einstellungen vorgenommen werden.

Cap
Cap Color | Legt die Farbe der eingeschalteten Caps fest. |
Cap Size | Legt die Größe der Caps fest. |
End Cap | Schaltet das End Cap des Kanals ein. |
Start Cap | Schaltet das Start Cap des Kanals ein. |
Common
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. Ggf. wird der Kommentar des verbundenen ADS-Symbols übernommen. |
Enabled | Aktiviert den Kanal. |
Name | Name des Kanals. |
Visible | Hier kann eingestellt werden, ob der Kanal im Chart angezeigt werden soll. |
Line
Antialias | Diese Option entscheidet wie die Linien gezeichnet werden. Antialias ist "schöner" aber deutlich rechenaufwendiger. Besonders bei vielen Kanälen mit großen Bewegungen hat dies Auswirkungen. |
Fill Color | Mit einem Fill Mode kann ein Bereich, wie zum Beispiel die Fläche über oder unter einer Kurve, eingefärbt werden. Hier ist die entsprechende Farbe auszuwählen. |
Fill Mode | Mit einem Fill Mode kann ein Bereich, wie zum Beispiel die Fläche über oder unter einer Kurve, eingefärbt werden. Default-Einstellung ist „None“. Alternativen sind: Horizontal Zero, Bottom, Top, Center und Source. |
Fill Transparency | Der Transparent-Wert der Fill Color kann hier eingestellt werden. Der Default-Wert ist 50. |
Graph Type | Legt den Typ des Graphen fest. Es kann zwischen Line und Stair ausgewählt werden. |
Line Color | Farbe des Graphen. |
Line Width | Linienstärke des Graphen. Die Linienstärke 1 ist am wenigsten rechenaufwendig. |
Marks
Mark Color | Farbe der Stützpunkt-Markierungen. |
Mark State | Auswahl der Sichtbarkeit von Markierungen: On (Dauerhaft sichtbar) | Auto (Abhängig von der Zoomstufe) | Off (Markierungen ausgeschaltet). |
Mark Size | Größe der Stützpunkt-Markierungen. |
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Kanäle gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.
Konfigurieren von Kanal-Style-Eigenschaften mithilfe von SPS-Attributen
Alle Style-Eigenschaften eines Kanals können mithilfe von Attributen auch direkt an einer Variablen oder einem Datentyp in der SPS gesetzt werden. Dadurch wird es möglich, ein bestimmtes Symbol immer mit den gleichen Style-Eigenschaften anzuzeigen, ohne diese jedes Mal neu zu konfigurieren.
Ein SPS-Attribut wird direkt über der Deklaration einer Variablen oder eines Datentyps in geschweiften Klammern angegeben.

Für die Vergabe der Kanal-Style-Eigenschaften gilt die folgende Syntax:
{attribute 'TcScope' := '<Eigenschaft1:Wert, Eigenschaft2:Wert,…>'}
Zum Beispiel:
{attribute 'TcScope' := '<LineWidth:3, LineColor:red>'}
Es können beliebig viele Kanal-Style-Eigenschaften in einem Attribut angegeben werden.
Dabei ist zu beachten, dass die X-Acquisition und die Y-Acquisition teilweise gemeinsame Kanal-Style-Eigenschaften haben. Beispielsweise die Eigenschaften, die die Linie oder die Marks betreffen. Werden zwei Symbole zu einem XY-Kanal hinzugefügt, bei denen solche Eigenschaften als SPS-Attribute hinterlegt sind, so werden immer die Eigenschaften des zuletzt hinzugefügten Symbols gesetzt. Für die Angabe der Einheit (Unit Eigenschaft) gilt eine gesonderte Syntax (siehe hierzu: Konfiguration von Einheiten mithilfe von SPS-Attributen).