Hinweise und Informationen

Beachten Sie bei der Verwendung des Profilers die folgenden Hinweise.

Hinweis

Verändertes Zeitverhalten des IEC-Programms und mögliche Watchdog-Exceptions bei Verwendung der Profiler-Funktionalitäten

Die Messungen des Profilers verändern (verlangsamen) das Laufzeitverhalten des SPS-Programms. Die Auswirkungen hängen von der SPS-Programmarchitektur und der Profiler-Konfiguration ab.
Durch das veränderte Verhalten können Watchdog-Exceptions auftreten.

  • Verwenden Sie die Profiler-Funktionalitäten nur in einer gesicherten Testumgebung.
Hinweise und Informationen 1:

Profiler-Einstellungen über Download ändern

Das Ein- und Ausschalten der Profiling-Funktion sowie das Ändern der Profiler-Konfiguration erzwingen jeweils einen Download. Es ist nicht möglich, diese Änderungen per Online-Change auf die Steuerung zu laden.

Hinweise und Informationen 2:

Bibliotheken

Standardmäßig werden nur Aufrufe des Applikationscodes des aktuellen SPS-Projekts aufgezeichnet. Bibliotheksbausteine können über die Bibliotheks-Whitelist in der Profiler-Konfiguration hinzugefügt werden (siehe Fenster Konfiguration).

  • Fügen Sie Bibliotheksbausteine über den Input Assistant oder per Drag & Drop aus dem Library Manager zur Bibliotheks-Whitelist hinzu.
  • Alternativ können Sie Aufrufe aus Bibliotheken im Applikationscode in Aktionen kapseln und diese Aktionen aufzeichnen.
Hinweise und Informationen 3:

Bausteine für implizite Prüfungen

Die gleichzeitige Verwendung des PLC Profilers und von Bausteinen für implizite Prüfung (z. B. Array-Grenzprüfung, Zeiger-Prüfung, siehe auch Objekt POUs für implizite Prüfungen) kann zu verzerrten Messergebnissen führen. Die impliziten Prüfungen erzeugen zusätzlichen Laufzeitaufwand, der in den Messwerten enthalten ist. Für aussagekräftige Profiling-Ergebnisse wird empfohlen, Bausteine für implizite Prüfungen während der Messung zu deaktivieren.