Fenster Konfiguration
Im Konfigurationsfenster lässt sich die Messkonfiguration des Profilers anpassen.
Nr. | Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|---|
1 | Add Measure Method | Schaltet die Funktion frei, die eine Profiler-Messmarke mit misst. Kann für die Korrekturrechnung verwendet werden. |
2 | Black- und Whitelist | Über das Drop-down-Menü wird ausgewählt, ob die Konfiguration der zu messenden POUs auf Grundlage eine Black- oder Whitelist erstellt wird. |
3 | Add Button | Mit dem Button können Programmelemente zu der Konfigurationsliste hinzugefügt werden. |
4 | Konfigurationsliste | Liste, die als Grundlage für die Konfiguration dient. |
5 | Instrumented Elements | Anzahl der Programmelemente deren Laufzeit gemessen werden sollen. |