Konfiguration

Über die Konfiguration wird festgelegt, welche Programmelemente des SPS-Projekts vom Profiler instrumentiert und gemessen werden. Pro SPS-Projekt kann ein Profiler hinzugefügt werden. Innerhalb des Profilers können mehrere Konfigurationen angelegt werden.

Die Konfiguration der zu messenden POUs (Program Organization Units) erfolgt über eine Black- oder Whitelist:

Programmelemente können der Konfigurationsliste auf folgenden Wegen hinzugefügt werden:

Die Anzeige Instrumented Elements gibt an, wie viele Elemente für die Messung konfiguriert sind.

Konfiguration 1:

Konfigurationsänderungen erfordern einen Download

Das Aktivieren, Deaktivieren oder Ändern einer Profiler-Konfiguration ändert die Instrumentierung des SPS-Codes. Daher ist nach jeder Konfigurationsänderung eine Neukompilierung und ein Download auf die Steuerung erforderlich. Ein Online Change ist nicht möglich.

Fenster Konfiguration