Standard-Metriken

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel zum Umgang mit den Standard-Metriken.

In diesem Beispiel sind "650" (= 650 Bytes) als Obergrenze für die Metrik Codegröße [Anzahl Bytes] und "5" als Obergrenze für die Metrik Anzahl Eingabevariablen definiert. Des Weiteren wird Regel SA0150: Verletzung von Unter- oder Obergrenzen der Metriken aktiviert und als Warnung konfiguriert.

Nach Ausführen des Befehls 'Standard-Metriken anzeigen' wird die Metrik-Ansicht geöffnet und die ermittelten Kennzahlen werden tabellarisch angezeigt. Da die Größe des Programms MAIN 688 Bytes beträgt und das Programm SampleProgram 7 Eingangsvariablen besitzt, überschreiten diese Kennzahlen die jeweils definierten Obergrenzen, sodass die entsprechenden Tabellenfelder rot hinterlegt sind.

Standard-Metriken 1:

Dass die definierten Obergrenzen in dem Beispiel überschritten werden, ist in diesem Beispiel nicht nur in der Metrik-Ansicht erkennbar. Da Regel SA0150 als Warnung konfiguriert ist, wird die Verletzung von Unter- und Obergrenzen der Metriken durch die Statische Analyse überprüft. Nach Durchführung der Statischen Analyse wird die Verletzung der beiden Obergrenzen somit als Warnung im Meldungsfester ausgegeben.

Standard-Metriken 2: