SA0081 - SA0120
Weiterführende Informationen
- SA0081: Obergrenze ist kein konstanter Wert
- SA0090: POUs sollen eine einzige Exit-Stelle haben
- SA0095: Zuweisung in Bedingung
- SA0100: Variablen größer als <n> Bytes
- SA0101: Namen mit unzulässiger Länge
- SA0102: Zugriff von außen auf lokale Variablen
- SA0103: Gleichzeitiger Zugriff auf nicht-atomare Daten
- SA0105: Mehrfache Instanzaufrufe
- SA0106: Virtuelle Methodenaufrufe in FB_init
- SA0107: Fehlen von formalen Parametern
- SA0111: Zeigervariablen
- SA0112: Referenzvariablen
- SA0113: Variablen mit Datentyp WSTRING
- SA0114: Variablen mit Datentyp LTIME
- SA0115: Deklarationen mit Datentyp UNION
- SA0117: Variablen mit Datentyp BIT
- SA0118: Initialisierungen nicht mit Konstanten
- SA0119: Objektorientierte Funktionalität
- SA0120: Programmaufrufe