Installation
Systemvoraussetzung
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1.4026.00 |
TwinCAT-Lizenzen | TE1130 TwinCAT 3 Interface for Inventor® TE1131 TwinCAT 3 Interface Maintenance for Inventor® |
Benötigt | TC1000 TC3 ADS |
Unterstütze CAD-Systeme | Autodesk® Inventor® 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)
Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:
- TE1130 | TwinCAT 3 Interface for Inventor®
Lizenzierung
Das TwinCAT 3 Interface for Inventor® ist ein Engineering-Produkt. Die Lizenzierung erfolgt ausschließlich auf dem Engineering System. Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der Dokumentation „TwinCAT 3 Lizenzierung“.
TE1131 TwinCAT 3 Interface Maintenance for Inventor®
Für die jährliche Aktualisierung des TwinCAT 3 Interface for Inventor® benötigen Sie die Wartungslizenz TE1131 TwinCAT 3 Interface Maintenance for Inventor®. Diese Wartungslizenz ermöglicht Ihnen für ein Jahr die Nutzung von regelmäßigen Verbesserungen und neuen Funktionen. Wenn Sie die Wartungslizenz nach Ablauf des Jahres nicht erneut erwerben, erhalten Sie keine neuen Inhalte und Features mehr. Sie nutzen das Programm dann mit dem Stand der letztmals bezahlten Wartungslizenz. Um immer weiter regelmäßige Updates zu erhalten, müssen Sie die Wartungslizenz jährlich neu erwerben.
Mit der Wartungslizenz gewährleisten wir Ihnen zusätzlich zu regelmäßigen Updates die Aktualisierung des TE1130 TwinCAT Add-ins für neue Versionen von Autodesk® Inventor®. Das heißt, wir stellen sicher, dass Sie das Add-in mit Ihrer aktuellen Version von Autodesk® Inventor® nutzen können.