LogMark

Die Methode erstellt eine Marke für die übergebene Markengruppen-ID. Der Markentyp wird anhand des Parameters nMarkCtrl (siehe TcMarkOption) übergeben.
Optional können Sie die Event-ID benutzen, um zwischen verschiedenen Anwender-Events zu unterscheiden bzw. um zusätzliche Daten (als UINT formatiert) mit in der Darstellung des TwinCAT 3 Realtime Monitors anzuzeigen.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LogMark | HRESULT | Liefert im Fehlerfall den Fehlercode zurück. |
Eingänge
VAR_INPUT
nContextId : UINT; // defines the context
nGroupId : UINT; // defines the group inside the context
nEventId : UINT; // defines the specific event inside the group
nMarkCtrl : UDINT; // mask for mark options (listed in TcMarkOption)
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nContextId | UINT | Definiert die Kontext-Id, unter der die Marke im TwinCAT 3 Realtime Monitor gruppiert werden soll. |
nGroupId | UINT | Marken-ID (Markengruppe) für die die Marke geschrieben werden soll. |
nEventId | UINT | Optionale EventId |
nMarkCtrl | UDINT | Definiert den Markentyp. |