TcMarkOption
Die Konstanten in dieser globalen Variablenliste definieren die möglichen Markentypen (siehe Markentypen). Zusätzlich zu den Markentypen ist die Option RefToCaller definiert, die es ermöglicht, dass im TwinCAT3 Realtime Monitor die Task-Referenzen angezeigt werden können. Soll diese Option eingeschaltet werden, muss diese mit dem gewünschten Markentyp per ODER verknüpft werden.
VAR_GLOBAL CONSTANT
Start : UDINT := 16#E0000000;
Stop : UDINT := 16#C0000000;
SequenceStart : UDINT := 16#A0000000;
SequenceStop : UDINT := 16#80000000;
IntervalStart : UDINT := 16#60000000;
IntervalStop : UDINT := 16#40000000;
RefToCaller : UDINT := 16#08000000; // reference to caller
END_VARBeispiel:
fbLogMark.LogMarkEx(markCounter, TcMarkOption.Start OR TcMarkOption.RefToCaller);Das Beispiel zeigt das Setzen einer Marke „markCounter“ mit dem Markentyp „Start“ und der Option „RefToCaller“.
![]() | Sollen die Task-Referenzen im TwinCAT3 Realtime Monitor angezeigt werden, müssen Sie die Option Show Task Reference (siehe Markengruppen-Element) einschalten. |