FB_RTMon_LogMarkBase

Der FB_RTMon_LogMarkBase ist ein generischer Funktionsbaustein, der das Setzen von (Zeit-) Marken ermöglicht.
Im Gegensatz zum Funktionsbaustein FB_RTMon_LogMark, muss hier die Context-ID selbst übergeben werden. Mit dieser ist es möglich, die darzustellenden Prozesse zu gruppieren (z. B. nach Prozessart oder Funktionseinheit).
Optional steht noch eine Event-ID zur Verfügung, in der der Anwender noch ein Anwender-Datum mit übergeben kann (z. B. Zustand einer Statemachine, Fehlermeldung).
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL; // TRUE if an error occurred
hrErrorCode : HRESULT; // outputs the error code which occurred
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
hrErrorCode | HRESULT | Gibt den aufgetretenen Fehlercode aus. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT 4026.0 oder neuer | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc3_RealtimeMonitoring 1.1.3 |