Achsen - Dialog: Kopplung
Um das Koppeln der Achsen manuell testen zu können, gibt es im TwinCAT System Manager diesen speziellen Dialog.

Soll-Position
Neben der Ist-Position (großes Anzeigefeld) wird auch die momentane Sollposition des Antriebs angezeigt.
Master-/Slave-Kopplung
Masterachse: Hier wird die Achse ausgewählt, der die aktuell bearbeitete Achse als Slave folgen soll.
Koppelart: Es sind z.Zt. die lineare Kopplung, sowie die Fliegende Säge als Koppelarten implementiert.
Getriebefaktor: Gewünschtes Verhältnis zwischen Master- und Slave-Geschwindigkeit als reelle Zahl.
Parameter 2-4: Bekommen erst Gültigkeit bei gewählter Koppelart"Fliegende Säge".
Koppeln: Aktiviert die Kopplung von Master und Slave.
Entkoppeln: Versetzt beide Achsen zurück in den eigenständigen Zustand.
Faktor ändern: "On the Fly"-Änderung des Getriebefaktors.
Stop: Bezieht sich auf das Stillsetzen der Achse bei der Koppelart "Fliegende Säge".