DeviceNet
Nachfolgend aufgeführte Geräte mit DeviceNet Slave-Schnittstelle, werden aktuell von TwinCAT unterstützt.
![]() | DeveiceNet-Geräte Über den ebenfalls aufgeführten, allgemeinen "DeviceNet Node" werden alle DeveiceNet-Geräte, für die eine gültige EDS-Datei vorhanden ist, unterstützt. |
DeviceNet - Teilnehmer ("Boxen") | Beschreibung |
|---|---|
Buskoppler | |
Economy Buskoppler | |
"Economy plus" Buskoppler | |
Low-Cost Buskoppler | |
Feldbus Kompakt Box: DeviceNet Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67
| |
Feldbus Koppler BoxErweiterbare DeviceNet Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67
| |
FC5201 Slave | Externe FC5201 bzw. FC5202 als Slave-Teilnehmer am Bus |
Allgemeines DeviceNet Slave-Gerät |
Weiterführende Informationen