CANopen
Nachfolgend aufgeführte Geräte mit CANopen Slave-Schnittstelle, werden aktuell von TwinCATunterstützt:
![]() | Slaves Über den ebenfalls aufgeführten, allgemeinen "CANopen Node", werden selbstverständlich alle CAN[open]-konformen Slaves mit entsprechenden Einstellungen, unterstützt. |
CANopen - Teilnehmer ("Boxen") | Beschreibung |
---|---|
Buskoppler | |
Economy Buskoppler | |
Buskoppler (Nachfolger von BK5100) | |
Low-cost Buskoppler | |
Feldbus Kompakt Box: CANopen Ein/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 | |
Feldbus Koppler Box:Erweiterbare CANopen Ein/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 | |
Antriebsverstärker AX2000 mit integriertem CANopen Interface (X6) | |
CANopen Slave FC510x | Beckhoff Feldbuskarte FC5101 bzw. FC5102 als CANopen Slave-Teilnehmer |
Allgemeines CANopen Gerät oder allgemeines CAN Gerät (Zugriff über CAN Schicht 2) |