Profibus
Nachfolgend aufgeführte Geräte mit Profibus Slave-Schnittstelle, werden aktuell von TwinCAT unterstützt.
![]() | Profibus-Geräte Über das ebenfalls aufgeführte "GSD-Gerät" werden selbstverständlich alle Profibus-Geräte, für die eine gültige GSD-Datei vorhanden ist, unterstützt. |
Voraussetzungen
Profibus - Teilnehmer ("Boxen") | Beschreibung | Einschränkungen / Anmerkung |
---|---|---|
Buskoppler (max. 1,5 MBaud) |
| |
Buskoppler (max. 12 MBaud) |
| |
Economy Buskoppler (max. 1,5 MBaud) |
| |
Economy Buskoppler |
| |
"Economy plus" Buskoppler (max. 12 MBaud) |
| |
Buskoppler (LWL, max. 1,5 MBaud) |
| |
"Economy plus" Buskoppler (LWL, max. 12 MBaud) |
| |
Low-cost Buskoppler max. 12 MBaud) |
| |
Busklemmen Controller mit integrierter SPS (max. 12 MBaud) |
| |
Feldbus Kompakt Box: Profibus Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud) |
| |
Feldbus Koppler Box Erweiterbare Ein-/Ausgabebaugruppe in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud) |
| |
Feldbus SPS Box: Koppler Box mit integrierter SPS in Schutzart IP67 (max. 12 MBaud) |
| |
AX2xxx-B310
| Beckhoff Antriebsverstärker AX2000-B310oder AX2500-B310 Profibus DP Slave , unterstützt durch spezielle SPS Funktionsbausteine |
|
Beckhoff AH2001 bzw. AH2003 mit Profibus MC Schnittstelle | Die AH200x Beschreibung befaßt sich ausschliesslich mit Dokumentation der internen E/A-Status- und Control-Informationen. Sie bezieht sich nicht auf die intern verwendeten Regelungsalgorithmen oder die externe PROFIBUS MC Konfiguration für diesen Slave-Typ. Für detaillierte Informationen über den AH2001 / AH2003 und wie er an einer überlagerten TwinCAT Master-Steuerung zu konfigurieren ist, wird auf die BECKHOFF Drive Technology | AH2000 Dokumentation verwiesen.
Wird nicht unterstützt von der CP5412-A2 (FC3000) bzw. den CIF Profibus-Karten | |
Simodrive 611u | Siemens Antriebsverstärker mit Profibus MC Schnittstelle | Wird nicht unterstützt von der CP5412-A2 (FC3000) bzw. den CIF Profibus-Karten |
Allgemeines Profibus Gerät (GSD-Datei des Herstellers erforderlich) |
|