Karteireiter "IP Address"
Ethernet-Komponenten benötigen eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk. Nachfolgend ist der, für die Konfiguration des Feldbusknotens im TwinCAT System notwendige, Einstelldialog beschrieben. Der gezeigte Dialog erscheint bei Anwahl / Anfügen eines BK9000, BC9000 oder eines anderen Beckhoff Ethernet Feldbusgerätes im Baum der System Manager Konfiguration.

Hostname: Hier kann der Name der Beckhoff Ethernet-Komponente editiert werden.
IP-Address: Hier muss die IP-Adresse der Komponente (z.B. eines BK9000 Ethernet Buskopplers) eingetragen werden.
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feste IP-Adresse | 0 | 0 | Letzte Stelle der IP Adresse z. B. 135.122.57. {Bit5-Bit0} | |||||
Boot P | 0 | 1 | 0-5 auf ON wird die BootP Adresse Permanent gespeichert | 0-5 auf OFF wird die BootP Adresse Flüchtig gespeichert | ||||
DHCP | 1 | 0 | Die Einstellung fließt in den DHCP-Namen ein | |||||
GetHostByName: Durch Betätigung dieser Schaltfläche kann, ab BK9000 Firmware-Version "B2", eine IP-Adresse von einem Windows 2000 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server, bezogen werden.
Set IP Address: Bei TwinCAT Real-Time Ethernet Busknoten kann diese Schaltfläche betätigt werden, um die IP Adresse konform zum Subnet des genutzten Ethernet Miniport (real-time) Adapters einzustellen.
AMS Address: Gibt die AMS-Net ID des Buskopplers an. Sie wird automatisch aus der IP-Adresse + zwei zusätzlichen Byte-Werten (z.B.: ".1.1") generiert.
BootP: Diese Checkbox ist aktivierbar, falls der Beckhoff BootP Server installiert und gestartet ist (ab TwinCAT Version 2.8).
New MAC Addresses: Bei gestartetem -> "Beckhoff Bootp Server", können durch Betätigung dieser Schaltfläche die neuen MAC (Media Access Controller) -Adressen angezeigt werden. Die erhaltene MAC-Adresse wird danach in dem Feld angezeigt, welches sich unter der Schaltfläche befindet. Falls nur ein neues Beckhoff Ethernet Feldbusgerät angeschlossen ist, wird dementsprechend auch nur eine neue MAC-Adresse angezeigt, welcher dann eine gewünschte IP-Adresse, im oben beschriebenem Feld IP Address, zugewiesen werden kann. Bei Anschluß einer weiteren Beckhoff Ethernet Feldbuskomponente, kann man dann diesen Vorgang auf dem hier beschriebenen Karteireiter der neuen Box, wiederholen.
Communication Settings:
TCP: Wenn diese Option aktiv ist (Voreinstellung z.B. beim BC9000), wird die Kommunikation über TCP (Transmission Control Protocol ) abgewickelt. Dies bedeutet, die Telegrammpakete vom und zum Buskoppler werden über einen gesicherten (bestätigten) Mechanismus ausgetauscht.
ADS (): verfügbar bei TwinCAT Echtzeit Ethernet Komponenten Falls diese Option ausgewählt wurde,...
UDP: Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird die Kommunikation über UDP (User Datagram Protocol ) abgewickelt. Im Gegensatz zum TCP sind hierbei die einzelnen Telegrammpakete nicht gesichert, d.h., sie werden nicht jeweils nach deren Erhalt vom Empfänger bestätigt. Zerstörte oder in der Reihenfolge vertauschte Telegrammpakete werden nicht erneut gesendet oder sortiert. Der Vorteil des UDP besteht aus kalkulierbaren Telegrammlaufzeiten, da nicht erst auf eine Antwort vom Empfänger gewartet werden muss. UDP ist im Gegensatz zu TCP/IP die schnellere Kommunikationsart, da hierfür kein TCP/IP Protokoll-Stack benötigt wird.
RAW (): verfügbar bei TwinCAT Echtzeit Ethernet Komponenten Diese Option ist standardmäßig bei TwinCAT Echtzeit Ethernet Komponenten voreingestellt.
Max. Warning Level: Diese Einstelloption ist nur bei UDP aktiv. Hier kann der maximale Wert des Fehlerzählers eingetragen werden. Bei Erreichen des eingestellten Maximalwertes, wird nicht mehr auf ein Antworttelegramm des Feldbusknotens gewartet. Stattdessen werden nur noch Lesetelegramme, basierend auf einer höheren Zykluszeit, zum Feldbusknoten geschickt.
No Auto Retries: Diese Checkbox ist auch nur bei aktivierter Option UDP anwählbar. Bei Erreichen des eingestellten Wertes unter Max. Warning Level, ist bei aktivierter Checkbox ein Ausführen der Funktion "Online Reset" notwendig.
Karteireiter "ADS Commands"
Für Informationen zu diesem Karteireiter, siehe: "ADS Kommando-Eingabefenster".