CX1100 Netzteil/Klemmenanschaltung (CX1100-BK)
Wenn der Embedded-PC CX1000 mit dem optionalen Netzteil CX1100-0002 oder CX1100-0003 bestellt wurde, besitzt er automatisch eine Schnittstelle für die Anbindung der Beckhoff Busklemmen. Bei der Konfiguration des CX1000 mit dem TwinCAT System Manager, wird die (K-Bus-)Schnittstelle zu den Busklemmen als E/A-Gerät mit dem Gerätenamen "CX1100-BK" behandelt.
Dialog "Allgemein"

Id
Gibt die Geräte-ID der CX1100-BK Anschaltung an. Dies wird hier besonders hervorgehoben, da diese Identifikationsnummer benötigt wird, um das 2-zeilige LC-Display im Netzteil ansprechen zu können (z.B. mit Funktionsbausteinen aus der SPS heraus).
Für eine Beschreibung der restlichen Felder auf diesem Dialog, siehe: "E/A-Konfiguration | Anfügen eines E/A-Gerätes".
Dialog "CX 1100"

Adresse
Wird beim Suchen von EA-Geräten mit dem TwinCAT System Manager automatisch erkannt. Alternativ kann die Schaltflache "Suchen..." verwendet werden.
Initialisieren
Bei Deaktivierung wird das Display beim Starten des CX nicht initialisiert. Siehe auch "Schreibe". In der Grundeinstellung ist das Initialisieren aktiviert.
Schreibe
Falls aktiviert, werden die Zeichenketten, die unter "Zeile 1" bzw. "Zeile 2" angegeben wurden, bei Systemstart auf das Display geschrieben. In der Grundeinstellung ist "Schreibe" aktiviert.
Zeile 1
16 Zeichen langer String, der zur oberen Zeile des 2-zeiligen LC-Displays geschrieben wird (falls "Schreibe" aktiviert ist). Die hier angegebene Zeichenkette wird bei eventuell aktiviertem SPS-Programm ggfs. sofort nach dem Start überschrieben.
Zeile 2
16 Zeichen langer String, der zur unteren Zeile des 2-zeiligen LC-Displays geschrieben wird (falls "Schreibe" aktiviert ist). Die hier angegebene Zeichenkette wird bei eventuell aktiviertem SPS-Programm ggfs. sofort nach dem Start überschrieben.
Dialog "Display"

Dialog zur manuellen Ansteuerung des 2-zeiligen LC-Displays des CX1100 Netzteils.