Beckhoff IPC - Sondertasten und USV

An einigen der Beckhoff Industrie PC werden zusätzliche Sondertasten und darin integrierte LEDs angeboten. Diese Tasten und LEDs können als normale Ein- und Ausgänge benutzt und verknüpft werden.
Durch Einfügen des Beckhoff PC unter E/A Geräte in der Baumansicht, werden automatisch je 10 Bitvariablen unter den Ein- und Ausgängen erzeugt.
S 1 .. : n Inputs from corresponding Special Keys.
ExtVoltageOk: If this bit is linked and its state isTRUE, the external power to the PC is ok.
LED 1 .. : n Outputs for corresponding LED's inside Special Keys.
Karteireiter "USV"

Manche Beckhoff Industrie PCs verfügen über eine integrierte 24V USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), welche über ADS Ports angesprochen wird.
Aktiviere USV: Um die USV unter TwinCAT zu aktivieren, muss diese Checkbox angewählt sein.
Enable Automatic System Shutdown: TwinCAT leitet das Herunterfahren des Windows NT Systems bei Stromausfall nur ein, wenn diese Checkbox aktiviert ist.
Wartezeit: Gibt die Zeit in Sekunden an, die nach Ausfall der externen Spannung bis zum Herunterfahren von Windows NT gewartet wird.
Kein Abbruch: Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird bei eventueller Wiederkehr der externen Spannung, der eingeleitete Shutdown abgebrochen, d.h. das System wird dann nicht mehr heruntergefahren. Dafür darf die eingestellte Wartezeit, zum Zeitpunkt der Spannungswiederkehr, natürlich noch nicht abgelaufen sein.
Karteireiter "ADS"

Die Erklärung zu den einzelnen Feldern finden Sie unter: "ADS/AMS-Einstellungen bei E/A-Geräten"