Beckhoff FC510x Hardware Beschreibung

Die FC510x ist eine CANopen Masterkarte mit einem (FC5101) bzw. zwei Kanälen (FC5102). Die CAN Kanäle verfügen über eine galvanische Trennung.

CAN-Abschlusswiderstand

Auf der Karte sind CAN Abschlusswiderstände (120 Ohm) vorhanden. Diese können über einen Jumper (bis Hardwarestand 3) bzw. Schiebeschalter (ab Hardwarestand 4) nahe der CAN Stecker aktiviert werden.

Der Flash Disk Sockel ist unbestückt.

Beckhoff FC510x Hardware Beschreibung 1:

Steckerbelegung

Die CAN Busleitung wird über 9polige SubD-Buchsen mit folgender Steckerbelegung angeschlossen.

Pin

Belegung

2

CAN low (CAN-)

3

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)

5

Schirm

6

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)

7

CAN high (CAN+)

Die nicht aufgeführten Pins sind nicht verbunden.

Beckhoff FC510x Hardware Beschreibung 2:

Hilfsspannung

An Pin 9 darf eine Hilfsspannung bis 30VDC angeschlossen sein (wird von manchen CAN-Geräten zur Versorgung der Transceiver genutzt).

Beckhoff FC510x Hardware Beschreibung 3:

LED Verhalten

Anhand der roten Error LED und der grünen Run LED lassen sich die wichtigsten Zustände der Karte schnell diagnostizieren:

Voraussetzungen

Error LED (rot)

Run LED (grün)

Bedeutung

aus

aus

TwinCAT ist gestoppt

aus

an

Alle konfigurierten Busteilnehmer fehlerfrei (Box State=0), TwinCAT Task oder Prozess läuft.

aus

blinkt mit 2 Hz

Task, deren Prozessdaten mit der Karte verknüpft sind, läuft nicht.
Alle konfigurierten Busteilnehmer gefunden und fehlerfrei (Box State=0)

blinkt mit 2Hz

an

Mindestens ein Box State ist ungleich null (z.B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft

blinkt mit 2 Hz

aus

Mindestens ein Box State ist ungleich null (z.B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft nicht.

an

aus

TwinCAT läuft, CAN Controller ist Bus OFF. Physikalisches CAN Problem. Mögliche Fehlerursachen: z.B. fehlender Abschlusswiderstand, zu lange Busleitung, falsche Baudrate, Knotenadresse doppelt vergeben, Verdrahtungsfehler, Kurzschluss.

Neustart erforderlich

blinkt mit 20Hz

blinkt mit 20Hz

Konfigurations-Upload wird durchgeführt

blinkt mit 20Hz

aus

Karte ist in STOP Modus