Hilscher CIF40-IBSM
Die CIF40-IBSM ist eine InterBus Masterkarte.
Das DPRAM der CIF40-IBSM ist 2 KByte groß. Es werden keine Interrupts benutzt.
Kontextmenü

Box Anfügen... <Einfg>
Fügt InterBus-Teilnehmer ("Boxen") an. Eine detaillierte Liste aller unterstützten Boxen finden sie unter: Übersicht.
Gerät Löschen... <Entf>
Entfernt die CIF40-IBSM Feldbuskarte und alle untergeordneten Elemente aus der E/A Konfiguration.
Online Reset
Initiiert einen Online Reset auf dem InterBus-S.
Karteireiter "CIF-40 IBSM"

Adresse: Hier kann / muss die DPRAM Adresse der Karte eingestellt werden. Diese Adresse wird auf der Karte gejumpert und kann folgende Werte annehmen: von 0xC8000 bis 0xEF800 in Schritten von 0x800
Suchen: Hierüber können im Rechner vorhandene CIF-40 Karten gesucht werden (nur bei aktivem TwinCAT)
Zyklusticks: Hier wird die Zykluszeit eingestellt, mit der der InterBus bedient werden soll (in ms)
Syncron Mode.: Die höstpriore Task, die mit dem entsprechenden Gerät verknüpft ist, übernimmt die Ansteuerung des Feldbuszyklus und ist somit mit dem Feldbus synchronisiert. Alle anderen Tasks werden asynchron über entsprechende Puffer bedient.
Diagnose Eingänge
Die CIF-40 verfügt automatisch über zwei Eingangsbytes, die den Zustand der Karte und des Interbusses beschreiben:
GlobalFlags: Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:
- 0x01 = Ctrl: Parametrierungsfehler
- 0x02 = W1Err: mindestens eine defekte W1-Schnittstelle
- 0x04 = W2Err: mindestens eine defekte W2-Schnittstelle
- 0x08 = SysErr: Systemfehler aufgetreten
- 0x10 = Mod: min. ein Slave meldet Modulfehler
- 0x20 = Rec: min. ein Slave fordert Rekonfiguration an
ErrorEvent: Der Wert ist abhängig von den GlobalFlags:
Bei W1Err, W2Err, Mod oder Rec wird die Nummer des zugehörigen Slaves angezeigt. Ansonsten gelten folgende Bedingungen:
=101, SysErr Unterschiede zwischen Konfigurationsliste und vorhandenem Aufbau
=103, SysErr Netzwerkveränderung während des Busbetriebes
=104, SysErr Mehrfacher Datenzyklusfehler
=105, SysErr Zeitüberwachungsfehler
=106, SysErr Nicht lokalisierbarer Netzwerkfehler
=108, SysErr Keine Verbindung zum Netzwerk
=170, Ctrl Kommunikation wurde nicht initialisiert
=171, Ctrl Zu viele Module (> 112) parametriert
=172, Ctrl Es sind mehr Module angeschlossen als parametriert
=173, Ctrl Es sind weniger Module angeschlossen als parametriert
=174, Ctrl Nicht unterstützter Längencode
=175, Ctrl Falsch parametrierter Längencode
=176, Ctrl Falsch parametrierter Identcode
=177, Ctrl Falsch parametrierte Installationstiefe
=178, SysErr Anwenderprogramm bediente Watchdog nicht innerhalb der projektierten Zeit
=180, Ctrl Unbekannter Betriebsmodus
=181, SysErr Anwenderprogramm hat Datenzyklus nicht quittiert