Hilscher CIFx0-DPM und -PB
Die CIF30-DPM ist eine Profibus ISA-Masterkarte (2kByte DPRAM).
Die CIF104-DPM ist eine Profibus PC104-Masterkarte (2kByte DPRAM).
Die CIF30-PB ist eine Profibus ISA-Masterkarte (8kByte DPRAM).
Die CIF50-PB ist eine Profibus PCI-Masterkarte (8kByte DPRAM).
Die CIF60-PB ist eine Profibus PCMCIA-Masterkarte (8kByte DPRAM).
Die CIF104-PB ist eine Profibus PC104-Masterkarte (8kByte DPRAM).
Kontextmenü

Box Anfügen... <Einfg>
Fügt Profibus Slaves (Boxen) an. Da die Adressierung im Profibus über fest einzustellende Stationsnummern erfolgt spielt die Reihenfolge der angefügten Boxen keine Rolle.
Z.Zt. werden folgende Boxen unterstützt (nähere Beschreibung zu den Boxen folgen weiter hinten):
Unterstützte Boxen | Beschreibung |
|---|---|
Buskoppler (max. 1,5 MBaud) | |
Buskoppler (max. 12 MBaud) | |
Economy Buskoppler (max. 1,5 MBaud) | |
Economy Buskoppler (max. 12 MBaud) | |
Buskoppler (LWL, max. 1,5 MBaud) | |
Low-cost Buskoppler (max. 12 MBaud) | |
Buscontroller mit integrierter SPS (max. 12 MBaud) | |
Allgemeines Profibus Gerät (GSD-Datei des Herstellers erforderlich) |
Gerät Löschen... <Entf>
Entfernt die CP5412A2 Feldbuskarte und alle untergeordneten Elemente aus der E/A Konfiguration.
Online Reset
Initiiert einen Online Reset auf dem Profibus.
Karteireiter "CIF x0 DPM / PB"

Adresse: Hier kann / muss die DPRAM Adresse der Karte eingestellt werden. Diese Adresse wird auf der Karte gejumpert und kann folgende Werte annehmen: von 0xC8000 bis 0xEF800 in Schritten von 0x800 (und 0x2000 bei CIF 30-PB)
Suchen: Hierüber können im Rechner vorhandene CIF-30 Karten gesucht werden (nur bei aktivem TwinCAT)
Stations-Nr.: Jeder Profibusteilnehmer benötigt eine eindeutige Stations-Nr. - auch der Master
Baudrate: Hier wird die Profibus Baudrate eingestellt. Es wird automatisch überprüft ob die angeschlossenen Slaves diese Baudrate auch unterstützen
Zyklusticks: Hier wird automatisch die kleinste mögliche Zykluszeit eingestellt, die mit den momentan definierten Slaves möglich ist, sie kann manuell hoch gesetzt werden (in ms)
Syncron Mode.: Die höstpriore Task, die mit dem entsprechenden Gerät verknüpft ist, übernimmt die Ansteuerung des Feldbuszyklus und ist somit mit dem Feldbus synchronisiert. Alle anderen Tasks werden asynchron über entsprechende Puffer bedient.