ADS-Einstellungen bei E/A-Geräten
Geräte, welche zwar ADS-Dienste transportieren können, aber keinen eigenen ADS-Server bereitstellen (z.B. die virtuelle Ethernet- oder USB-Schnittstelle), besitzen den im Folgenden beschriebenen Dialog.
Karteireiter "ADS"
ADS Kommunikation aktivieren
Aktiviert die Kommunikation mit ADS-fähigen Geräten. Die Checkbox muss aktiviert sein, um eine ADS-Kommunikation zu ermöglichen.
Port
Gibt die ADS Port-Nummer des Gerätes an..
Ändern
Falls diese Schaltfläche aktiviert ist, kann hier die ADS Port-Nummer geändert werden. Im Normalfall ist ein Ändern der Portnummer bei dieser Art von E/A-Geräte aber nicht möglich.
Max Timeout
Bestimmt die maximal erlaubte Antwortzeit bei ADS-Kommunikation zum Gerät (in Sekunden). Falls dieses Feld aktiviert ist, kann hier die maximale Antwortzeit ausgewählt werden.