WriteArrayOfReal64

Schreibt ein Array mit Elementen vom Typ Double in ein ADS-Gerät.

object.WriteArrayOfReal64(
  nIndexGroup As Long,
  nIndexOffset As Long,
  pValue As Variant
)

Parameter

nIndexGroup

Index-Gruppe der ADS-Variable.

nIndexOffset

Index-Offset der ADS-Variable.

pValue

Array, mit Elementen vom Typ Double.

Rückgabewert

-

Beschreibung

Der Schreibvorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF LREAL.

Beispiele

VBScript:

Dim VarArrayReal64(1)
VarArrayReal64(0) = 0.1
VarArrayReal64(1) = 1.2
Call TcClientSync.WriteArrayOfReal64(&H4020, 0,VarArrayReal64)

JScript:

var
VarArrayReal64[2];
VarArrayReal64[0] =0.1;
VarArrayReal64[1] =1.2;
TcClientSync.WriteArrayOfReal64(0x4020, 0,VarArrayReal64);