WriteArrayOfInt16
Schreibt ein Array mit Elementen vom Typ Integer in ein ADS-Gerät.
object.WriteArrayOfInt16(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
pValue As Variant
)
Parameter
nIndexGroup | Index-Gruppe der ADS-Variable. |
nIndexOffset | Index-Offset der ADS-Variable. |
pValue | Array, mit Elementen vom Typ Integer. |
Rückgabewert
-
Beschreibung
Der Schreibvorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF WORD, ARRAY OF INT oder ARRAY OF UINT.