WriteArrayOfInt8

Schreibt ein Array mit Elementen vom Typ Byte in ein ADS-Gerät.

object.WriteArrayOfInt8(
  nIndexGroup As Long,
  nIndexOffset As Long,
  pValue As Variant
)

Parameter

nIndexGroup

Index-Gruppe der ADS-Variable.

nIndexOffset

Index-Offset der ADS-Variable.

pValue

Array, mit Elementen vom Typ Byte.

Rückgabewert

-

Beschreibung

Der Schreibvorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF BYTE, ARRAY OF SINT oder ARRAY OF USINT.

Beispiele

VBScript:

Dim VarArrayInt8(1)
VarArrayInt8(0) = 0
VarArrayInt8(1) = 1
Call TcClientSync.WriteArrayOfInt8(&H4020, 0, VarArrayInt8)

JScript:

var
VarArrayInt8[2];
VarArrayInt8[0] =0;
VarArrayInt8[1] =1;
TcClientSync.WriteArrayOfInt8(0x4020, 0,VarArrayInt8);