ReadArrayOfReal64
Liest ein Array mit Elementen vom Typ Double aus einem ADS-Gerät.
object.ReadArrayOfReal64(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
nCount As Long
) As Variant
Parameter
nIndexGroup | Index-Gruppe der ADS-Variable. |
nIndexOffset | Index-Offset der ADS-Variable. |
nCount | Anzahl der Elemente, die gelesen werden sollen. |
Rückgabewert
Array, mit den Werten aus dem ADS-Gerät.
Beschreibung
Der Lesevorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF LREAL.
Beispiele
VBScript:
Dim VarArrayReal64
VarArrayReal64 = TcClientSync.ReadArrayOfReal64(&H4020, 0,2)
WScript.echo "VarArrayReal64(0) = ",VarArrayReal64(0)
WScript.echo "VarArrayReal64(1) = ",VarArrayReal64(1)
JScript:
var VarArrayReal64;
VarArrayReal64 = TcClientSync.ReadArrayOfReal64(0x4020, 0,2);
WScript.echo("VarArrayReal64[0] = ",VarArrayReal64[0]);
WScript.echo("VarArrayReal64[1] = ",VarArrayReal64[1]);