ReadArrayOfReal32
Liest ein Array mit Elementen vom Typ Float aus einem ADS-Gerät.
object.ReadArrayOfReal32(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
nCount As Long
) As Variant
Parameter
nIndexGroup | Index-Gruppe der ADS-Variable. |
nIndexOffset | Index-Offset der ADS-Variable. |
nCount | Anzahl der Elemente, die gelesen werden sollen. |
Rückgabewert
Array, mit den Werten aus dem ADS-Gerät.
Beschreibung
Der Lesevorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF REAL.
Beispiele
VBScript:
Dim VarArrayReal32
VarArrayReal32 = TcClientSync.ReadArrayOfReal32(&H4020, 0,2)
WScript.echo "VarArrayReal32(0) = ",VarArrayReal32(0)
WScript.echo "VarArrayReal32(1) = ",VarArrayReal32(1)
JScript:
var VarArrayReal32;
VarArrayReal32 = TcClientSync.ReadArrayOfReal32(0x4020, 0,2);
WScript.echo("VarArrayReal32[0] = ",VarArrayReal32[0]);
WScript.echo("VarArrayReal32[1] = ",VarArrayReal32[1]);