ReadArrayOfInt16

Liest ein Array mit Elementen vom Typ Integer aus einem ADS-Gerät.

object.ReadArrayOfInt16(
  nIndexGroup As Long,
  nIndexOffset As Long,
  nCount As Long
) As Variant

Parameter

nIndexGroup

Index-Gruppe der ADS-Variable.

nIndexOffset

Index-Offset der ADS-Variable.

nCount

Anzahl der Elemente, die gelesen werden sollen.

Rückgabewert

Array, mit den Werten aus dem ADS-Gerät.

Beschreibung

Der Lesevorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF WORD, ARRAY OF INT oder ARRAY OF UINT.

Beispiele

VBScript:

Dim VarArrayInt16
VarArrayInt16 = TcClientSync.ReadArrayOfInt16(&H4020, 0,2)
WScript.echo "VarArrayInt16(0) = ",VarArrayInt16(0)
WScript.echo "VarArrayInt16(1) = ", VarArrayInt16(1)

JScript:

var VarArrayInt16;
VarArrayInt16 = TcClientSync.ReadArrayOfInt16(0x4020, 0, 2);
WScript.echo("VarArrayInt16[0] = ",VarArrayInt16[0]);
WScript.echo("VarArrayInt16[1] = ",VarArrayInt16[1]);