ReadArrayOfInt8
Liest ein Array mit Elementen vom Typ Byte aus einem ADS-Gerät.
object.ReadArrayOfInt8(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
nCount As Long
) As Variant
Parameter
nIndexGroup | Index-Gruppe der ADS-Variable. |
nIndexOffset | Index-Offset der ADS-Variable. |
nCount | Anzahl der Elemente, die gelesen werden sollen. |
Rückgabewert
Array, mit den Werten aus dem ADS-Gerät.
Beschreibung
Der Lesevorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF BYTE, ARRAY OF SINT oder ARRAY OF USINT.
Beispiele
VBScript:
Dim VarArrayInt8
VarArrayInt8 = TcClientSync.ReadArrayOfInt8(&H4020, 0, 2)
WScript.echo "VarArrayInt8(0) = ", VarArrayInt8(0)
WScript.echo "VarArrayInt8(1) = ", VarArrayInt8(1)
JScript:
var VarArrayInt8;
VarArrayInt8 = TcClientSync.ReadArrayOfInt8(0x4020, 0, 2);
WScript.echo("VarArrayInt8[0] = ", VarArrayInt8[0]);
WScript.echo("VarArrayInt8[1] = ", VarArrayInt8[1]);