ReadArrayOfBool
Liest ein Array mit Elementen vom Typ Boolean aus einem ADS-Gerät.
object.ReadArrayOfBool(
nIndexGroup As Long,
nIndexOffset As Long,
nCount As Long
) As Variant
Parameter
nIndexGroup | Index-Gruppe der ADS-Variable. |
nIndexOffset | Index-Offset der ADS-Variable. |
nCount | Anzahl der Elemente, die gelesen werden sollen. |
Rückgabewert
Array, mit den Werten aus dem ADS-Gerät.
Beschreibung
Der Lesevorgang wird synchron durchgeführt. In der IEC 61131-6 entspricht dieses dem Datentyp ARRAY OF BOOL.
Beispiele
VBScript:
Dim VarArrayBool
VarArrayBool = TcClientSync.ReadArrayOfBool(&H4020, 0, 2)
WScript.echo "VarArrayBool(0) = ", VarArrayBool(0)
WScript.echo "VarArrayBool(1) = ", VarArrayBool(1)
JScript:
var VarArrayBool;
VarArrayBool = TcClientSync.ReadArrayOfBool(0x4020, 0, 2);
WScript.echo("VarArrayBool[0] = ",VarArrayBool[0]);
WScript.echo("VarArrayBool[1] = ", VarArrayBool[1]);