Wie finde ich den richtigen Port?

Um eine Aufzeichnung mit dem Scope View machen zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass bei der Beschreibung der Variablen (vgl. Hinzufügen eines Kanals - Akquisition) der Port angegeben wird. Dieser ist dem System Manager zu entnehmen.

SPS Port

Wie finde ich den richtigen Port? 1:

Der Port für die SPS ist der Eigenschaftsseite "IEC1131" zu entnehmen. Um diese Seite zu sehen, klicken Sie auf das SPS Projekt unter der SPS Konfiguration.

NC Port

Wie finde ich den richtigen Port? 2:

Um den NC Port zu ermitteln, klicken Sie im System Manager unter NC Konfiguration auf die entsprechende NC-Task. Der Port ist dann der Eigenschaftsseite "Task" zu entnehmen.