TwinCAT IO und FCxxxx
TwinCAT IO mit FC310x, FC510x und FC520x
TwinCAT IO enthält die Gerätetreiber und die Konfigurationssoftware (TwinCAT System Manager) für die PC-Karten FC310x, FC510x und FC520x unter Windows NT, 2000 und XP.
Die FcIoApi-DLL bietet die Schnittstellen für beliebige Windows-Anwendungen zum Zugriff auf die Prozessdaten dieser PC-Karten.
Für die Konfiguration des Feldbusses mit dem TwinCAT System Manager sei auf die Beschreibungen der PC-Karten FC310x, FC510x und FC520x verwiesen. Auch die Diagnoseschnittstelle des jeweiligen Feldbusses ist dort ausführlich beschrieben.
Neben der Konfiguration des Feldbusses ist im TwinCAT System Manager noch eine IO-Task einzurichten, mit der die entsprechende Feldbuskarte nachgetriggert wird. Die Zykluszeit der IO-Task entspricht der Zykluszeit auf dem Feldbus. Dazu ist mindestens eine Variable des Feldbus Devices (FC310x, FC510x bzw. FC520x) mit einer Variablen der IO-Task zu verknüpfen.