Schreiben der pers. Daten: Systemverhalten
Schreibtrigger | Interne Optimierungen bei der Verwaltung der persistenten Daten | Datenkonsistenz der persistenten Daten | Mögliche Zyklusüberschreitung beim Schreiben |
---|---|---|---|
Funktionsbaustein WritePersistentData | Keine | Alle Daten sind aus einem Zyklus | Ja, wenn das Schreiben aller Daten länger dauert als ca. der SPS-Zyklus |
Funktionsbaustein FB_WritePersistentData mit SPDM_2PASS | Ja | Alle Daten sind aus einem Zyklus | Ja, wenn das Schreiben aller Daten länger dauert als ca. der SPS-Zyklus |
Funktionsbaustein FB_WritePersistentData mit SPDM_VAR_BOOST | Ja | Daten einzelner persistenten Variablen sind aus einem Zyklus | Selten, wenn das Schreiben der größten persistenten Daten länger dauert als ca. der SPS-Zyklus) |
TwinCAT-System-Stopp (die persistenten Daten werden beim Stopp automatisch geschrieben) | Ja | Alle Daten sind aus einem Zyklus | Keine |