FB_WritePersistentData
Bei dem Funktionsbaustein FB_WritePersistentData handelt es sich um eine erweiterte Version des WritePersistentData-Funktionsbausteins. Über den MODE-Parameter kann aber das Systemverhalten beim Schreiben der pers. Daten beeinflusst werden (Datenkonsistenz/Taskzykluszeitüberschreitung). Intern wird eine Instanz des ADSWRTCTRL-Funktionsbausteins aufgerufen.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : UINT;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
MODE : E_PersistentMode;
END_VARNETID : Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen persistente Daten gespeichert werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
PORT : Der PORT-Parameter bestimmt das Laufzeitsystem dessen persistente Daten gespeichert werden sollen.
START : Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT : Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
MODE : Modus in dem die pers. Daten geschrieben werden sollen. Siehe: Schreiben der pers. Daten: Systemverhalten.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY :BOOL;
ERR :BOOL;
ERRID :UDINT;
END_VARBUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >= 959 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |