FB_SystemTimeToTzSpecificLocalTime

Der Funktionsbaustein konvertiert die UTC-Zeit (structured system time format) in Lokalzeit (structured system time format) unter der Berücksichtigung der angegebenen Zeitzoneninformation. Der Funktionsbaustein: FB_FileTimeToTzSpecificLocalTime besitzt eine ähnliche Funktionalität, mit dem Unterschied dass er ein anderes Zeitformat (file time format) umrechnet.
Der Baustein eignet sich nur zur Konvertierung von kontinuierlichen UTC-Zeitstempelinformation. Anhand der Zeitzoneninformation errechnet der Funktionsbaustein die erforderlichen Zeitsprünge in der Lokalzeit (Sommer-/Winterzeit Umstellung). Zeitsprünge in der UTC-Eingangszeit sind nicht zulässig führen zur fehlerhaften Konvertierung. Der Grund: Die zuletzt konvertierte Zeit wird im Baustein intern gespeichert um aus dem Verlauf der UTC-Eingangszeit und dem gespeicherten Wert die B-Zeiten (siehe unten) beim Zurückstellen der Lokalzeit erkennen zu können.
Der Baustein besitzt eine Aktion: A_Reset(). Ein Aufruf dieser Aktion setzt die Ausgänge des Bausteins und die intern gespeicherte (zuletzt konvertierte Zeit) auf Null zurück.
![]() | Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des FB_FileTimeToTzSpecificLocalTime Funktionsbausteins. |
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : TIMESTRUCT;
tzInfo : ST_TimeZoneInformation;
END_VARin: UTC-Zeit (structured system time format) die konvertiert werden soll.
tzInfo: Strukturvariable mit der aktuellen Zeitzone-Information des Betriebssystems.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
out : TIMESTRUCT;
eTzID : E_TimeZoneID := eTimeZoneID_Unknown;
bB : BOOL;
END_VARout: Konvertierte Lokalzeit (strucutred system time format).
eTzID: Zusätzliche Sommer-/ Winterzeit-Information.
bB: TRUE => B-Zeit (Z.B.:02:05:00 MEZ B), FALSE => Übrige Zeit (Z.B.: 02:05:00 MESZ A). Bei einem Sprung der Lokalzeit zurück wird dieser Ausgang gesetzt und beim Überschreiten der doppelten Lokalzeit wieder zurückgesetzt.
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
in : TIMESTRUCT := ( wYear := 2011, wMonth := 4, wDay := 29, wHour := 14, wMinute := 46, wSecond := 31, wMilliseconds := 99 );(* UTC time *)
out : TIMESTRUCT; (* Local time result is:= ( wYear := 2011, wMonth := 4, wDay := 29, wHour := 16, wMinute := 46, wSecond := 31, wMilliseconds := 99 ) *)
fbToLocal : FB_SystemTimeToTzSpecificLocalTime;
END_VARfbToLocal( in := in, tzInfo := WEST_EUROPE_TZI, out => out );
Weitere Zeit-, Zeitzone-Funktionen und -Funktionsbausteine:
FB_TzSpecificLocalTimeToSystemTime, FB_TzSpecificLocalTimeToFileTime, FB_SystemTimeToTzSpecificLocalTime, FB_FileTimeTimeToTzSpecificLocalTime, FB_GetTimeZoneInformation, FB_SetTimeZoneInformation, NT_SetLocalTime, NT_GetTime, NT_SetTimeToRTCTime, F_TranslateFileTimeBias, FB_LocalSystemTime
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build > 2036 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |