F_TranslateFileTimeBias

Diese Funktion rechnet die Eingangszeit mit Hilfe der angegebenen Bias-Zeitverschiebung in die Zeit einer anderen Zeitzone um. Mit dieser Funktion kann z.B. die Lokalzeit in UTC-Zeit (Universal Time Coordinates) und umgekehrt umgerechnet werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : T_FILETIME;(* Input time in file time format to be translated *)
bias : DINT;(* Bias value in minutes. The bias is the difference, in minutes, between Coordinated Universal Time (UTC) and local time. *)
toUTC : BOOL;(* TRUE => Translate from local time to UTC, FALSE => Translate from UTC to local Time *)
END_VARin: Eingangszeit die umgerechnet werden soll.
bias: Differenz zwischen der UTC-Zeit und der Lokalzeit in Minuten (positive oder negative Werte sind zulässig).
toUTC: Über diesen Parameter kann die Richtung angegeben werden in die die Eingangszeit konvertiert werden soll.
toUTC | Direction | Internal formula |
|---|---|---|
FALSE | UTC -> Lokalzeit | Lokalzeit := UTC - Bias |
TRUE | Lokalzeit -> UTC | UTC := Lokalzeit + Bias |
Beispiel:
Die in-Variable enthält die zu konvertierende Zeit. Die bToUTC-Variable bestimmt die Konvertierungsrichtung. Bei bToUTC = TRUE wird die Lokalzeit in UTC-Zeit konvertiert und bei bToUTC = FALSE die UTC-Zeit in Lokalzeit. Die WEST_EUROPE_TZI-Konstante enthält die Zeitzoneninformationen für Westeuropa. Der benötigte Bias-Wert wird aus der Zeitzoneninformation in der Konstanten und der aktuellen bDST-Einstellung (Daylight Saving Time) errechnet. Die aktuelle Zeitzoneninformation eines TwinCAT-Systems kann alternativ mit dem Funktionsbaustein: FB_GetTimeZoneInformation ermittelt werden.
![]() | Der Datentyp DT als Eingangszeit wurde nur wegen der Möglichkeit der optischen Kontrolle im Online-Mode gewählt. Konvertierungen in einem anderen Zeitformat sind nur bedingt zu empfehlen da die Konvertierungsfunktionen sehr rechenintensiv sein können. |
PROGRAM MAIN
VAR
bDST : BOOL := TRUE;(* TRUE => Daylight saving time, FALSE => Standard time *)
bToUTC : BOOL := FALSE;(* TRUE => Convert local time to UTC time, FALSE => Convert UTC time to local time *)
in : DT := DT#2011-08-29-15:15:31;
out : DT;
bias : DINT;
END_VARIF bDST THEN
bias := WEST_EUROPE_TZI.bias + WEST_EUROPE_TZI.daylightBias;
ELSE
bias := WEST_EUROPE_TZI.bias + WEST_EUROPE_TZI.standardBias;
END_IF
out := FILETIME_TO_DT( F_TranslateFileTimeBias( DT_TO_FILETIME( in ), bias, bToUTC ) );Weitere Zeit-, Zeitzone-Funktionen und -Funktionsbausteine:
FB_TzSpecificLocalTimeToSystemTime, FB_TzSpecificLocalTimeToFileTime, FB_SystemTimeToTzSpecificLocalTime, FB_FileTimeTimeToTzSpecificLocalTime, FB_GetTimeZoneInformation, FB_SetTimeZoneInformation, NT_SetLocalTime, NT_GetTime, NT_SetTimeToRTCTime, F_TranslateFileTimeBias, FB_LocalSystemTime
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build > 2036 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |