FB_GetAdaptersInfo

FB_GetAdaptersInfo 1:

Mit diesem Funktionsbaustein können Adapterinformationen eines TwinCAT PCs ausgelesen werden. Die maximale Anzahl der gelesenen Adapterinformationen ist zur Zeit auf MAX_LOCAL_ADAPTERS + 1 (Default = 6) begrenzt.

 VAR_INPUT

VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetId;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

sNetID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Adapterinformationen gelesen werden sollen. Für den lokalen PC kann auch ein Leerstring angegeben werden.

bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrID      : UDINT;
    arrAdapters : ARRAY[0..MAX_LOCAL_ADAPTERS] OF ST_IpAdapterInfo;
    nCount      : UDINT;
    nGet        : UDINT;
END_VAR

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

arrAdapters: Array-Variable mit zuletzt gelesenen Adapterinformationen. Jedes Arrayelement liefert Informationen eines Adapters.

nCount: Maximale Anzahl der gefundenen lokalen Adapter.

nGet: Anzahl der gültigen Einträge der arrAdapters-Ausgangsvariablen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build > 1307

PC or CX (x86)
CX (ARM)

TcUtilities.Lib