FB_AddRouteEntry

Mit dem Funktionsbaustein kann eine neue AMS Router Verbindung (Remote Route) zu einem TwinCAT System hinzugefügt werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
stRoute : ST_AmsRouteEntry;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARsNetID: Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden auf dem die AMS Router Verbindungsliste um eine neue Verbindung ergänzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
stRoute: Strukturelement mit Parametern der neuen Verbindung.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Beispiel in FUP:
Auf dem lokalen TwinCAT System soll eine neue AMS Router Verbindung mit dem Verbindungsnamen: "TEST", TwinCAT Netzwerkadresse: "172.16.6.111.1.1", IP-Adresse: "172.16.6.111" und dem Transportweg: "TCP/IP" hinzugefügt werden.
PROGRAM P_TEST3
VAR
fbAddRoute : FB_AddRouteEntry;
bExecute : BOOL;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
stRoute : ST_AmsRouteEntry := ( sName := 'TEST',
sNetID := '172.16.6.111.1.1',
sAddress := '172.16.6.111',
eTransport := eRouteTransport_TCP_IP );
END_VARDie benötigten Verbindungsparameter werden bereits im Deklarationsteil initialisiert. Bei einer steigenden Flanke an der bExecute-Variablen wird die neue Verbindung hinzugefügt.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1033 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |